For total indkapsling af skinnerne, kan afkortes individuelt.
- Best.-nr.:
- SV 3092000
- Produktbeskrivelse
- Berøringsafskærmning ved indkapsling af skinner.
- Materiale
- Varmemodificeret hård PVC
Brandegenskaber iht. UL 94-V0 - Farve
- RAL 7035
- Bemærk
- Kan afkortes individuelt
- Passer til skinner
- Skinne E-Cu
- Passer til skinner
- 12 x 5 - 30 x 10 mm
- Dimensioner
- Længde: 1.000 mm
- Pakkestørrelse
- 10 stk.
- Nettovægt
- 4,25 kg
- Bruttovægt
- 4,34 kg
- Toldtarifnummer
- 85472000
- EAN
- 4028177036383
- ETIM 9
- EC000775
- ETIM 8
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Produktbeskrivelse
- SV Skinneafdækningsprofil, til dimension BH: 12x5-30x10 mm, L: 1000 mm/sektion