Skinneafdækningsprofiler

Best.-nr.: SV 9350010

For total indkapsling af skinnerne, kan afkortes individuelt.

Best.-nr.:
SV 9350010
Produktbeskrivelse
Berøringsafskærmning ved indkapsling af skinner.
Materiale
Varmemodificeret hård PVC
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Farve
RAL 7035
Bemærk
Kan afkortes individuelt
Passer til skinner
Skinne E-Cu
Passer til skinner
12/15 x 5 mm
Dimensioner
Længde: 1.000 mm
Pakkestørrelse
4 stk.
Nettovægt
0,38 kg
Toldtarifnummer
85472000
EAN
4028177219557
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Produktbeskrivelse
SV Skinneafdækningsprofil, til dimension BH: 12/15x5 mm, L: 1000 mm/sektion
Datablade
Teknik i detaljer