- Best.-nr.:
- SV 9685544
- Materiale
- E-Cu, fortinnet
- Dimensioner
- Længde: 300 mm
- Tværsnit
- 40 mm x 10 mm
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 2,1 kg
- Bruttovægt
- 2,12 kg
- Kobberandel (kg/styk)
- 1,07
- Toldtarifnummer
- 74071000
- Produktbeskrivelse
- SV PE/PEN-samleskinne E-Cu fortinnet, BH: 40x10 mm, L: 300 mm