Samleskinne E-Cu, hullet, fortinnet

Best.-nr.: SV 9685006

Best.-nr.:
SV 9685006
Produktbeskrivelse
Samleskinne med integrerede huller.
Materiale
E-Cu, fortinnet
Tværsnit
50 mm x 10 mm
Hole diameter
11,5 mm
Dimensioner
Bredde: 50 mm
Højde: 10 mm
Længde: 585 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
2,5 kg
Bruttovægt
2,608 kg
Kobberandel (kg/styk)
2,6
Toldtarifnummer
74071000
Produktbeskrivelse
SV samleskinne E-Cu fortinnet, med integrerede huller, BH: 50x10 mm, L: 585 mm
Godkendelser
UL + C-UL (listed)