Skinneholdere Flat-PLS

Best.-nr.: SV 9676004

Til montage af skinnesystemer af fladkobberskinner.

Best.-nr.:
SV 9676004
Materiale
Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Farve
RAL 9005
Number bars
4
Number of bars per conductor footnote
Ved anvendelse af kun 1, 2 eller 3 skinner skal de ubenyttede skinnepladser lukkes med udfyldningsstykker
Passende til skinnesystem
Flat-PLS 100
Passer til skinner
Fladkobberskinner
Tværsnit
100 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
1 kg
Bruttovægt
1,258 kg
Toldtarifnummer
85369010
EAN
4028177595057
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV Skinneholdere, Flat-PLS 100, til skinne BH: 80/100x10 mm
Godkendelser
ABS
DNV
Lloyds Register
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Safety instructions
Datablade
Teknik i detaljer