Skinneholdere til stabilisatorskinne

Best.-nr.: SV 9676020

Til montage af skinnesystemer af fladkobber med forøget kortslutningsholdbarhed.

Best.-nr.:
SV 9676020
Materiale
Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Farve
RAL 9005
Number bars
4
Number of bars per conductor footnote
Ved anvendelse af kun 1, 2 eller 3 skinner skal de ubenyttede skinnepladser lukkes med udfyldningsstykker
Passende til skinnesystem
Flat-PLS 60
Passer til skinner
Fladkobberskinner
Tværsnit
60 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,699 kg
Bruttovægt
0,72 kg
Toldtarifnummer
85369010
EAN
4028177600881
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV Skinneholdere, Flat-PLS 60, til skinne BH: 40-60x10 mm, (stabilisatorskinne)
Godkendelser
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Safety instructions
Datablade
Generelle tekniske informationer
Teknik i detaljer