- Best.-nr.:
- SV 9676021
- Materiale
- Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
- Farve
- RAL 9005
- Number bars
- 4
- Number of bars per conductor footnote
- Ved anvendelse af kun 1, 2 eller 3 skinner skal de ubenyttede skinnepladser lukkes med udfyldningsstykker
- Passende til skinnesystem
- Flat-PLS 100
- Passer til skinner
- Fladkobberskinner
- Tværsnit
- 100 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 1,34 kg
- Bruttovægt
- 1,345 kg
- Toldtarifnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177600898
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
-
SV Skinneholdere, Flat-PLS 100, til skinne BH: 80/100x10 mm, (stabilisatorskinne)