Ved anvendelse af mindre skinnebredder skal der monteres afstandsstykker i holderens kamre til udligning af breddeforskelle.
- Best.-nr.:
- SV 9676007
- Position of the bar system in the functional space
- 2
1
2 - Bemærk
- Ved en skinnebredde på < 60 mm ved Flat-PLS 60 eller < 100 mm ved Flat-PLS 100 skal afstandsstykket anvendes.
- Passende til skinnesystem
- Flat-PLS 60
- Flat-PLS 100
- Passer til skinner
- Fladkobberskinner
- Fladkobberskinner
- Fladkobberskinner
- Passer til skinner
- Bredde: 40, 50, 80
Højde: 10, 10, 10 mm - Pakkestørrelse
- 16 stk.
- Nettovægt
- 0,064 kg
- Bruttovægt
- 0,081 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177599437
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivelse
- SV Afstandsstykker, til skinneholdere, SV 9676002/004/020/21, til skinne BH: 40/50/80x10 mm