Fejllysbuesæt, klasse B til VX

Best.-nr.: SV 9686420

Til opnåelse af lysbueklasse B.

Best.-nr.:
SV 9686420
Udgave
Til Busbar systemopbygning i tagområde
Produktbeskrivelse
Til opnåelse af fejllysbueklasse B (personsikkerhed og beskyttelse af anlæg) i henhold til IEC/TR 61 641. Egnet til et skabsfelt.
Materiale
Stål
Plast
Silikone
Leveringsomfang
2 pladeafdækninger
2 holdeplader til galvaniske anoder
Certifikat
Inkl. montagematerialer
2 pladeopdelinger
6 galvaniske anoder
8 pakninger
8 plastafdækninger
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
5,95 kg
Bruttovægt
6,08 kg
Toldtarifnummer
83024900
EAN
4028177962835
ETIM 9
EC002498
ECLASS 8.0
27142423
Produktbeskrivelse
SV arcing fault kit, class B, for VX roof area
Godkendelser
Lloyds Register
Dokumentationer
Vejledning