Skinneholdere Til rækkemonterede samleskinner (tagområde)

Best.-nr.: SV 9686000

Til sammenbygning af samleskinnesystemer i tagområdet fra skab til skab.

Best.-nr.:
SV 9686000
Produktbeskrivelse
Til rækkemontering af 3- eller 4-polede samleskinnesystemer af fladkobber i tagområdet fra skab til skab.
Materiale
Duroplastisk plast
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Farve
Svarende til RAL 9005
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Passer til skinner
30 x 10 mm
Skinnecenterafstand
80 mm
Montageanvisning
Ved hver fase kan der indbygges maks. 4 samleskinner (delledere)
Til fastgørelse af skinneholderne på skabsprofilet kræves burmøtrik (M8) 4165.500
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
3,8 kg
Bruttovægt
3,88 kg
Toldtarifnummer
85469010
EAN
4028177935631
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Produktbeskrivelse
SV busbar holder (baying), 4-pole, 80 mm, for E-Cu 30 x 10 mm, duroplastic, fire protection in accordance with UL 94-V0
Godkendelser
DNV
Lloyds Register
Dokumentationer
Info sheet
Safety instructions
Vejledning