Skinneholdere Til Busbar gennemføring (tagområde)

Best.-nr.: SV 9686010

Til gennemføring af samleskinnesystemer i tagområdet.

Best.-nr.:
SV 9686010
Produktbeskrivelse

Materiale
Duroplastisk plast
Brandegenskaber iht. UL 94
Farve
Svarende til RAL 9005
Leveringsomfang
Inkl. montagematerialer
Passer til skinner
30 x 10 mm
Skinnecenterafstand
80 mm
Montageanvisning
Ved hver fase kan der indbygges maks. 4 samleskinner (delledere)
Til fastgørelse af skinneholderne på skabsprofilet kræves burmøtrik (M8) 4165.500
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
3,8 kg
Bruttovægt
3,98 kg
Toldtarifnummer
85469010
EAN
4028177935648
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Produktbeskrivelse
SV busbar holder, 4-pole, 80 mm, for E-Cu 30 x 10 mm, duroplastic, fire protection in accordance with UL 94-V0
Godkendelser
DNV
Lloyds Register
Dokumentationer
Info sheet
Safety instructions
Vejledning