- Best.-nr.:
- SV 9677700
- Materiale
- Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
- Farve
- RAL 7035
- Til skinnesystem med centerafstand
- 185 mm
- Ledningsafgang
- forneden
- Installation type
- Klemmemontage
- Antal poler
- 3-polet
- Mærkestrøm maks.
- 1.000 A
- Mærkedriftsspænding
- 690 V, 3~
- Bemærk
- Ledningsafgang: Kontaktudgang eller som afgående ledning fra koblingsenheden
- Egnet til anvendelse af koblingsenheder med skruetilslutning på forsiden
- Opbygning af skinnesystem muligt med og uden afdækningsprofil
- Dimensioner
- Bredde: 300 mm
Højde: 652 mm
- Passer til skinner
- Højde: 10 mm
- Passer til producent (type)
- ABB (Tmax T7 - 800 A/1000 A)
- Eaton (NZM4 - 800 A/1000 A)
- Schneider Electric (NS - 800 A/1000 A)
- Siemens (3VA27 - 800 A/1000 A)
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 13,3 kg
- Bruttovægt
- 15,28 kg
- Kobberandel (kg/styk)
- 7,745
- Toldtarifnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177707092
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Produktbeskrivelse
-
SV Komponentadapter, 1000 A, 690 V, 3-polet, 185 mm, klemmemontage