- Best.-nr.:
- SV 9677780
- Materiale
- Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Tilslutningsbånd
- Til skinnesystem med centerafstand
- 185 mm
- Ledningsafgang
- forneden
- Installation type
- Skruemontage
- Antal poler
- 3-polet
- Mærkestrøm maks.
- 630 A
- Mærkedriftsspænding
- 690 V, 3~
- Bemærk
- Ledningsafgang: Kontaktudgang eller som afgående ledning fra koblingsenheden
- Egnet til anvendelse af koblingsenheder med skruetilslutning på forsiden
- Til montering af perforerede samleskinner. Vær opmærksom på, at der ikke er monteret en afdækningsprofil i komponentområdet.
- Dimensioner
- Bredde: 150 mm
Højde: 585 mm
- Passer til skinner
- Højde: 10 mm
- Passer til producent (type)
- ABB (Tmax T5)
- Eaton (NZM3)
- Schneider Electric (NSX630)
- Siemens (3VA23, 3VA24, 3VL4)
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 5,92 kg
- Bruttovægt
- 6,32 kg
- Kobberandel (kg/styk)
- 3,652
- Toldtarifnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177802315
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Produktbeskrivelse
-
SV Komponentadapter 630 A, 690 V, 3-polet, 185 mm skruemontage