Til induktiv måling af strømmen.
- Best.-nr.:
- SV 9677952
- Produktbeskrivelse
- Kompakt konstruktion uden ændring af monteringsdybde via mekanisk integration i opbygningskomponenterne (185 mm centerafstand). Det giver mulighed for pladsbesparende opbygning.
- Materiale
- Polyamid
- Til modulstørrelse
- 3
- Passer til best.nr.
- 9677.360
- 9677.365
- 9677.380
- 9677.930
- Mærkeeffekt
- 1,5 VA
- Tilslutningstype (elektrisk)
- Rammeklemme
- Insuslation material (class)
- H mm
- Primary current
- 500 A
- Secondary current
- 5 A
- Accuracy Class
- 1
- Test specification
- IEC 60 044-1
- EN 60715
- DIN VDE 0414
- DIN 42 600-2
- Tilslutning af rundledere
- 2,5 ‐ 4 mm²
- Mærkefrekvens
- 50 ‐ 60 Hz
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,136 kg
- Bruttovægt
- 0,146 kg
- Toldtarifnummer
- 85043129
- EAN
- 4028177984431
- ETIM 9
- EC002048
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Produktbeskrivelse
- SV strømtransformator 500 A/5 A til NH-lastadskillerliste str. 3/adapter til RiLine Compact (SV 9677.XXX)