- Best.-nr.:
- SV 9677415
- Produktbeskrivelse
- Til forøgelse af berøringsbeskyttelsen for NH-sikringsbelastningsafbryderen øverst på bagsiden ved montage på 185 mm skinnesystem med berøringsbeskyttelsesafdækning.
- Materiale
- Polyamid
- Farve
- RAL 7035
- Til modulstørrelse
- 1 - 3
- Pakkestørrelse
- 5 stk.
- Nettovægt
- 0,1 kg
- Bruttovægt
- 0,112 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177806382
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Produktbeskrivelse
- SV Afdækning til NH-sikringsbelastningsafbryder str. 1-3 (185 mm), bagside