Lastadskiller type NH Slimline med elektronisk sikringsovervågning

Best.-nr.: SV 9677080

3-polet, til skinnesystem med 185 mm centerafstand.

Best.-nr.:
SV 9677080
Udgave
3-polet kobling
Funktionsmåder
Operatøruafhængig omskiftning vha. automatisk intervalkredsløb
Sikker afbrydelse af kontakter vha. dobbeltafbrydelse
Materiale
Polyamid
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Kontaktbaner: delvist forsølvet hårdkobber
Farve
Chassis: RAL 7035
Låg: RAL 7001
Håndtag: RAL 7016
Til NH-størrelse
00
Til skinnesystem med centerafstand
185 mm
Ledningsafgang
forneden
Tilslutningstype (elektrisk)
Skrue M8
Installation type
Klemmemontage
Antal poler
3-polet
Mærkedriftsspænding
400 V, 3~
Mærkestrøm maks.
160 A
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (sikringsindsatse)
Til omformerinstallation
Ja
Dimensioner
Bredde: 50 mm
Højde: 860 mm
Tilslutning af rundledere
1,5 ‐ 95 mm²
Passer til skinner
Højde: 10 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
5 kg
Bruttovægt
5,48 kg
Kobberandel (kg/styk)
1,072
Toldtarifnummer
85043129
EAN
4028177806726
ETIM 9
EC001040
ECLASS 8.0
27371401
Produktbeskrivelse
SV NH-sikkerhedsafbryder str. 00, 630 A, 690 V, 3-polet skrue M8, 185 mm ledningsafgang forneden klemmemontage med elektronisk sikringsovervågning
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning