Systembeslag til TS, VX SE

Artikelnummer: SV 9677.530

Til montering af skinnesystemer med 185 mm centerafstand i TS/SE-fordelingskabe.

Artikelnummer:
SV 9677.530
Produktbeskrivelse
Til montering af skinnesystemer med 185 mm centerafstand i TS/SE-fordelingskabe.
Materiale
Stålplade
Overflade
Galvaniseret
Leveringsomfang
2 systembeslag (venstre/højre)
2 montagechassis'er
Inkl. montagematerialer
Systemmontering ( i midten)
Montageanvisning
For variabel dybdeforskydning af skinnesystemet i fordelingstavlen er yderligere TS-system-chassis'et 17 x 73 mm (for det ydre montageniveau) påkrævet. Skabsdybden er afgørende for valget.
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
5,4 kg
Bruttovægt
5,6 kg
Toldtarifnummer
73182900
EAN
4028177705357
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivelse
SV Systembeslag, til skinnesystemer, 185 mm centerafstand, til TS, SE (B: 1000 mm)
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Generelle tekniske informationer