RiLineX Board
Komplet-Board inkl. samleskinner. Længden er tilpasset forskellige skabsbredder. Fuld berøringsbeskyttelse op til IP 2XB, kan opgraderes til IP 3X. Kan monteres vandret, lodret og over hovedet, med integreret kabelgennemføring bagtil. Til spændinger op til 1000 V AC og 1500 V DC. Testet kortslutningsstyrke op til 65 kA. IEC- og UL-godkendt.