- Best.-nr.:
- RX 9360024
- Fordele
- Tidsbesparende pga. fuldt digitaliserede produktdata
- Kortere montagetid takket være formonteret komplet-board
- Egnet til anvendelser i vekselstrømsområdet op til 1000 V AC og jævnstrøm op til 1500 V DC
- Testet kortslutningsstyrke op til maks. 65 kA
- Berøringsbeskyttelse op til IP 2XB, kan opgraderes til IP 3X
- Tested and certified to IEC and UL
- Simple extension and baying
- Materiale
- Polyamid (PA 6)
Brandegenskaber iht. UL 94
E-Cu
- Farve
- RAL 35745
RAL 9005
- Leveringsomfang
- Inklusive integrerede samleskinner
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 2XB
- Normer
- IEC 61 439-1/-2
- UL 508
- Mærkestrøm maks.
- 550 A
- Mærkestrøm (UL)
- 540 A
- Elektriske værdier UL (SCCR)
- 45 kA - 600 V, RMS
- 100 kA - 600 V, Fuse Class L maks. 1600 A, JDDZ/7
- 100 kA – 600 V, afbryder maks. 600 A, DIVQ/7
- 100 kA – 480 V, afbryderr maks. 800 A, DIVQ/7
- 65 kA – 600 V, afbryder maks. 800 A, DIVQ/7
- Skinnecenterafstand
- 60 mm
- Mærkestødspænding Uimp
- 12 kV
- Mærkespænding
- 1.000 V AC
1.500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
- Rated insulation voltage
- 1.000 V AC
1.500 V DC
- Rated impulse withstand current
- 115,5 kA
94,5 kA (UL)
- Korttidsmærkestrømstabilitet/t
- 45 kA/500 ms
- Overspændingskategori
- 4
- Forureningsgrad
- 3
- Skinnedimensioner
- 30 mm x 5 mm
- Antal poler
- 3-polet
- Frekvens på grundsvingning
- 50...60 Hz
- Luftfugtighed (ikke kondenserende)
- 10...90 %
- Driftstemperatur
- -5 °C...55 °C
- Opbevaringstemperatur
- -25 °C...75 °C
- Dimensioner
- Bredde: 1.105 mm
Højde: 246 mm
Dybde: 49 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 9,5 kg
- Bruttovægt
- 10,2 kg
- Kobberandel (kg/styk)
- 4,419
- Toldtarifnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177997400
- ETIM 9
- EC001900
- Produktbeskrivelse
-
RX RiLineX Board 550 A, 3-polet, inkl. samleskinner E-Cu 30x5 mm, 60 mm skinnemidterafstand, B: 1105 mm