RiLineX Board

Best.-nr.: RX 9360064

RiLineX complete board 550 A including busbars 30x5 mm. Length 505 mm for 600 mm wide enclosures. End-to-end contact hazard protection up to IP 2XB, upgradable to IP 3X. Suitable for mounting horizontally, vertically and above head height. For voltages up to 1000 V AC and 1500 V DC. Tested short-circuit resistance up to 65 kA. Supports cable routing in the rear section. IEC and UL approved.

Best.-nr.:
RX 9360064
Fordele
Tidsbesparende pga. fuldt digitaliserede produktdata
Kortere montagetid takket være formonteret komplet-board
Egnet til anvendelser i vekselstrømsområdet op til 1000 V AC og jævnstrøm op til 1500 V DC
Testet kortslutningsstyrke op til maks. 65 kA
Berøringsbeskyttelse op til IP 2XB, kan opgraderes til IP 3X
Tested and certified to IEC and UL
Simple extension and baying
Materiale
Polyamid (PA 6)
Brandegenskaber iht. UL 94
E-Cu
Farve
RAL 35745
RAL 9005
Leveringsomfang
Inklusive integrerede samleskinner
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 2XB
Normer
IEC 61 439-1/-2
UL 508
Mærkestrøm maks.
550 A
Mærkestrøm (UL)
540 A
Elektriske værdier UL (SCCR)
45 kA - 600 V, RMS
100 kA - 600 V, Fuse Class L maks. 1600 A, JDDZ/7
100 kA – 600 V, afbryder maks. 600 A, DIVQ/7
100 kA – 480 V, afbryderr maks. 800 A, DIVQ/7
65 kA – 600 V, afbryder maks. 800 A, DIVQ/7
Skinnecenterafstand
60 mm
Mærkestødspænding Uimp
12 kV
Mærkespænding
1.000 V AC
1.500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Rated insulation voltage
1.000 V AC
1.500 V DC
Rated impulse withstand current
115,5 kA
94,5 kA (UL)
Korttidsmærkestrømstabilitet/t
45 kA/500 ms
Overspændingskategori
4
Forureningsgrad
3
Skinnedimensioner
30 mm x 5 mm
Antal poler
3-polet
Frekvens på grundsvingning
50...60 Hz
Luftfugtighed (ikke kondenserende)
10...90 %
Driftstemperatur
-5 °C...55 °C
Opbevaringstemperatur
-25 °C...75 °C
Dimensioner
Bredde: 505 mm
Højde: 246 mm
Dybde: 49 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
4,5 kg
Bruttovægt
4,78 kg
Kobberandel (kg/styk)
2,001
Toldtarifnummer
85369010
EAN
4028177997363
ETIM 9
EC001900
Produktbeskrivelse
RX RiLineX Board 550 A, 3-polet, inkl. samleskinner E-Cu 30x5 mm, 60 mm skinnemidterafstand, B: 505 mm
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Dokumentationer
Quick guide
Safety instructions
Vejledning
Datablade
Generelle tekniske informationer