RiLineX Board

Best.-nr.: RX 9360068

Komplet Board 800 A, 505 mm til 600 mm brede skabe.

Best.-nr.:
RX 9360068
Fordele
Tidsbesparende pga. fuldt digitaliserede produktdata
Kortere montagetid takket være formonteret komplet-board
Egnet til anvendelser i vekselstrømsområdet op til 1000 V AC og jævnstrøm op til 1500 V DC
Testet kortslutningsstyrke op til maks. 65 kA
Berøringsbeskyttelse op til IP 2XB, kan opgraderes til IP 3X
Testet og certificeret efter IEC og UL
Enkel forlængelse og sammenbygning
Materiale
Polyamid (PA 6)
Brandegenskaber iht. UL 94
E-Cu
Farve
RAL 35745
RAL 9005
Leveringsomfang
Inklusive integrerede samleskinner
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 2XB
Normer
IEC 61 439-1/-2
UL 508
Mærkestrøm maks.
800 A
Mærkestrøm (UL)
800 A
Elektriske værdier UL (SCCR)
65 kA - 600 V, RMS
100 kA - 600 V, Fuse Class L maks. 1600 A, JDDZ/7
100 kA – 600 V, afbryder maks. 600 A, DIVQ/7
100 kA – 480 V, afbryderr maks. 800 A, DIVQ/7
65 kA – 600 V, afbryder maks. 800 A, DIVQ/7
Skinnecenterafstand
60 mm
Mærkestødspænding Uimp
12 kV
Mærkespænding
1.000 V AC
1.500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Rated insulation voltage
1.000 V AC
1.500 V DC
Rated impulse withstand current
143 kA
143 kA (UL)
Korttidsmærkestrømstabilitet/t
65 kA/500 ms
Overspændingskategori
4
Forureningsgrad
3
Skinnedimensioner
30 mm x 10 mm
Antal poler
3-polet
Frekvens på grundsvingning
50...60 Hz
Luftfugtighed (ikke kondenserende)
10...90 %
Driftstemperatur
-5 °C...55 °C
Opbevaringstemperatur
-25 °C...75 °C
Dimensioner
Bredde: 505 mm
Højde: 246 mm
Dybde: 49 mm
Længde: 505 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
6,2 kg
Bruttovægt
6,762 kg
Kobberandel (kg/styk)
3,999
Toldtarifnummer
85369010
EAN
4028177997356
ETIM 9
EC001900
Produktbeskrivelse
RX RiLineX Board 800 A, 3-polet, inkl. samleskinner E-Cu 30x10 mm, 60 mm skinnemidterafstand, B: 505 mm
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Dokumentationer
Quick guide
Safety instructions
Vejledning
Datablade
Generelle tekniske informationer