RiLineX baying set Til Board

Best.-nr.: RX 9360000

RiLineX baying connector set for the complete board, for use with 550 A and 800 A. Comprising a busbar connector and contact hazard protection cover. For simple baying of boards between two bayed VX enclosures, no drilling required.

Best.-nr.:
RX 9360000
Fordele
Tidsbesparende pga. fuldt digitaliserede produktdata
Kortere montagetid takket være formonteret komplet-board
Testet kortslutningsstyrke op til maks. 65 kA
Egnet til anvendelser i vekselstrømsområdet op til 1000 V AC og jævnstrøm op til 1500 V DC
Berøringsbeskyttelse op til IP 2XB, kan opgraderes til IP 3X
Tested and certified to IEC and UL
Simple extension and baying
Materiale
Overdel: Stålplade, galvaniseret
Kontaktplade: E-Cu, fortinnet
Frontafdækning: Polyamid (PA 6)
Brandegenskaber iht. UL 94
Farve
RAL 35745
Leveringsomfang
3 skinneforbindere
1 frontafskærmning
1 isoleringsplade
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 2XB
Normer
IEC 61 439-1/-2
UL 508
Mærkestrøm maks.
780 A
Mærkestrøm (UL)
780 A
Elektriske værdier UL (SCCR)
52,5 kA - 600 V, RMS
100 kA - 600 V, Fuse Class L maks. 1600 A, JDDZ/7
100 kA – 600 V, afbryder maks. 600 A, DIVQ/7
100 kA – 480 V, afbryderr maks. 800 A, DIVQ/7
65 kA – 600 V, afbryder maks. 800 A, DIVQ/7
Mærkestødspænding Uimp
12 kV
Mærkespænding
1.000 V AC
1.500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Rated insulation voltage
1.000 V AC
1.500 V DC
Rated impulse withstand current
103 kA
115,5 kA
Korttidsmærkestrømstabilitet/t
45 kA/200 ms
52,5 kA/500 ms
Overspændingskategori
4
Forureningsgrad
3
Antal poler
3-polet
Frekvens på grundsvingning
50...60 Hz
Luftfugtighed (ikke kondenserende)
10...90 %
Passer til skinner
30 x 5/10 mm
Driftstemperatur
-5 °C...55 °C
Dimensioner
Bredde: 153 mm
Højde: 240 mm
Dybde: 77 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
1,88 kg
Bruttovægt
1,924 kg
Kobberandel (kg/styk)
0,297
Toldtarifnummer
85369010
EAN
4028177997431
ETIM 9
EC002270
Produktbeskrivelse
RX sammenbygningssæt inkl. forbindere til RiLineX Board 3-polet
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Dokumentationer
Quick guide
Safety instructions
Datablade
Generelle tekniske informationer