- Best.-nr.:
- RX 9365020
- Materiale
- Polyamid (PA 6)
Brandegenskaber iht. UL 94 - Farve
- RAL 35745
- Passer til best.nr.
- 9360.004 - .088
- 9360.110 - .150
- Dimensioner
- Bredde: 100 mm
Højde: 60 mm - Pakkestørrelse
- 10 stk.
- Nettovægt
- 0,19 kg
- Bruttovægt
- 0,19 kg
- Toldtarifnummer
- 39191019
- ETIM 9
- EC002270
- Produktbeskrivelse
- RX dækstriber til RiLineX Board og basismodul
- Dokumentationer
- Quick guide