RiLineX-basismodul

Modulopbygget samleskinneplatform baseret på board-teknologi. Kan konfigureres individuelt. Basismodul til integration af samleskinner med dimensioner fra 15x5 til 30x10 mm. Fuld berøringsbeskyttelse op til IP 2XB, kan opgraderes til IP 3X. Kan monteres vandret, lodret og over hovedet, med integreret kabelgennemføring bagtil. Til spændinger op til 1000 V AC og 1500 V DC. Testet kortslutningsstyrke op til 65 kA. IEC- og UL-godkendt.