RiLineX-basismodul

Best.-nr.: RX 9360110

Boardmodul, 3-polet, 100 mm bredde, inkl. skinneholder og berøringsbeskyttelse

Best.-nr.:
RX 9360110
Fordele
Skalerbare systemlængder med basismoduler
Enkel montage
Skalerbar mærkestrøm med variable skinnetværsnit
Testet kortslutningsstyrke op til maks. 65 kA
Egnet til anvendelser i vekselstrømsområdet op til 1000 V AC og jævnstrøm op til 1500 V DC
null
Berøringsbeskyttelse op til IP 2XB, kan opgraderes til IP 3X
Tested and certified to IEC and UL
Simple extension and baying
Materiale
Polyamid (PA 6)
Brandegenskaber iht. UL 94
Farve
RAL 35745
RAL 9005
Leveringsomfang
Basic module base section
Basic module (contact hazard protection cover)
Inkl. montageskruer
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 2XB
Normer
IEC/EN 61439-1
UL 508
Mærkestrøm maks.
800 A
Bemærk
Skinner er ikke indeholdt i leveringsomfanget
Elektriske værdier UL (SCCR)
65 kA - 600 V, RMS
100 kA - 600 V, Fuse Class L maks. 1600 A, JDDZ/7
100 kA – 480 V, afbryderr maks. 800 A, DIVQ/7
65 kA – 600 V, afbryder maks. 800 A, DIVQ/7
Skinnecenterafstand
60 mm
Mærkestødspænding Uimp
12 kV
Mærkespænding
1.000 V AC
600 V AC (UL)
1.500 V DC
600 V DC (UL)
Rated insulation voltage
1.000 V AC
1.500 V DC
Korttidsmærkestrømstabilitet/t
65 kA/500 ms
Overspændingskategori
4
Forureningsgrad
3
Antal poler
3-polet
Frekvens på grundsvingning
50...60 Hz
Luftfugtighed (ikke kondenserende)
10...90 %
Passer til skinner
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Driftstemperatur
-5 °C...55 °C
Opbevaringstemperatur
-25 °C...75 °C
Dimensioner
Bredde: 100 mm
Højde: 246 mm
Dybde: 49 mm
Pakkestørrelse
6 stk.
Nettovægt
3 kg
Bruttovægt
3,292 kg
Toldtarifnummer
85369010
EAN
4028177997295
ETIM 9
EC001900
Produktbeskrivelse
RX RiLineX-basismodul, 3-polet, L=100 mm
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Dokumentationer
Quick guide
Safety instructions
Vejledning
Datablade
Generelle tekniske informationer