- Best.-nr.:
- RX 9360120
- Fordele
- Skalerbare systemlængder med basismoduler
- Enkel montage
- Skalerbar mærkestrøm med variable skinnetværsnit
- Testet kortslutningsstyrke op til maks. 65 kA
- Egnet til anvendelser i vekselstrømsområdet op til 1000 V AC og jævnstrøm op til 1500 V DC
- null
- Berøringsbeskyttelse op til IP 2XB, kan opgraderes til IP 3X
- Testet og certificeret efter IEC og UL
- Enkel forlængelse og sammenbygning
- Materiale
- Polyamid (PA 6)
Brandegenskaber iht. UL 94
- Farve
- RAL 35745
RAL 9005
- Leveringsomfang
- Basismodul underdel
Basismodul (beskyttelsesafdækning)
Inkl. montageskruer
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 2XB
- Normer
- IEC/EN 61439-1
- UL 508
- Mærkestrøm maks.
- 800 A
- Bemærk
- Skinner er ikke indeholdt i leveringsomfanget
- Elektriske værdier UL (SCCR)
- 65 kA - 600 V, RMS
- 100 kA - 600 V, Fuse Class L maks. 1600 A, JDDZ/7
- 100 kA – 480 V, afbryderr maks. 800 A, DIVQ/7
- 65 kA – 600 V, afbryder maks. 800 A, DIVQ/7
- Skinnecenterafstand
- 60 mm
- Mærkestødspænding Uimp
- 12 kV
- Mærkespænding
- 1.000 V AC
600 V AC (UL)
1.500 V DC
600 V DC (UL)
- Rated insulation voltage
- 1.000 V AC
1.500 V DC
- Korttidsmærkestrømstabilitet/t
- 65 kA/500 ms
- Overspændingskategori
- 4
- Forureningsgrad
- 3
- Antal poler
- 3-polet
- Frekvens på grundsvingning
- 50...60 Hz
- Luftfugtighed (ikke kondenserende)
- 10...90 %
- Passer til skinner
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Driftstemperatur
- -5 °C...55 °C
- Opbevaringstemperatur
- -25 °C...75 °C
- Dimensioner
- Bredde: 200 mm
Højde: 246 mm
Dybde: 49 mm
Længde: 200 mm
- Pakkestørrelse
- 6 stk.
- Nettovægt
- 5,16 kg
- Bruttovægt
- 5,547 kg
- Toldtarifnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177997288
- ETIM 9
- EC001900
- Produktbeskrivelse
-
RX RiLineX-basismodul, 3-polet, L=200 mm