RiLineX end module set Til basismodul

Best.-nr.: RX 9360101

RiLineX end module set, 3-pole, for the modular RiLineX board. This set forms board ends on the left and right, including all-round contact hazard protection. One of these is required for each modularly assembled RiLineX board system.

Best.-nr.:
RX 9360101
Fordele
Skalerbare systemlængder med basismoduler
Enkel montage
Skalerbar mærkestrøm med variable skinnetværsnit
Testet kortslutningsstyrke op til maks. 65 kA
Egnet til anvendelser i vekselstrømsområdet op til 1000 V AC og jævnstrøm op til 1500 V DC
null
Berøringsbeskyttelse op til IP 2XB, kan opgraderes til IP 3X
Tested and certified to IEC and UL
Simple extension and baying
Materiale
Polyamid (PA 6)
Brandegenskaber iht. UL 94
Farve
RAL 35745
Leveringsomfang
Board end element, left
Board end element, right
Inkl. montagematerialer
Passer til best.nr.
9360.110
9360.120
9360.150
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
1 kg
Bruttovægt
1,151 kg
Toldtarifnummer
85472000
EAN
4028177997325
ETIM 9
EC002270
Produktbeskrivelse
RX endemodulsæt til RiLineX-basismodul 3-polet
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Dokumentationer
Quick guide
Safety instructions
Vejledning
Datablade
Generelle tekniske informationer