- Best.-nr.:
- RX 9360104
- Fordele
- Skalerbare systemlængder med basismoduler
- Enkel montage
- Skalerbar mærkestrøm med variable skinnetværsnit
- Testet kortslutningsstyrke op til maks. 65 kA
- Egnet til anvendelser i vekselstrømsområdet op til 1000 V AC og jævnstrøm op til 1500 V DC
- null
- Materiale
- Polyamid (PA 6)
Brandegenskaber iht. UL 94
- Farve
- RAL 35745
- Leveringsomfang
- Board-endeelement, venstre og højre
Afdækning til basismodul
Basismodul bundplade
Inkl. montagematerialer
- Passer til best.nr.
- 9365.013
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 1,46 kg
- Bruttovægt
- 1,481 kg
- Toldtarifnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177997301
- ETIM 9
- EC002270
- Produktbeskrivelse
-
RX sammenbygningssæt til RiLineX-basismodul, uden forbindere (sammenbygning på række)