- Best.-nr.:
- RX 9360200
- Fordele
- Fastgørelse på samleskinne og kabeltilslutning med kun én skrue
- Materiale
- Polyamid (PA 6)
Brandegenskaber iht. UL 94
- Farve
- RAL 9005
- Rated current of round conductor
- 76 A
- Rated current of round conductor (UL)
- 66 A
- Elektriske værdier UL (SCCR)
- 5 kA - 600 V, RMS
- 35 kA - 480 V, Circuit Breaker maks. 60 A, DIVQ/7
- 100 kA – 600 V, Fuse Class J maks. 100 A, JDDZ/7
- Ledningsafgang
- foroven/forneden
- Til skinnesystem med centerafstand
- 60 mm
- Antal poler
- 3-polet
- Passende til skinnesystem
- RiLineX
- RiLine60
- Dimensioner
- Bredde: 26,8 mm
Højde: 239,2 mm
Dybde: 103,3 mm
- Tilslutning af rundledere
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Tilslutning af rundledere, tyndtrådet med ledningstylle
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Tilslutning af rundledere, tyndtrådet med ledningstylle AWG
- AWG 16 ‐ AWG 6
- Tilslutning af rundledere, enkelttrådet
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Tilslutning af rundledere, enkelttrådet AWG
- AWG 16 ‐ AWG 6
- Tilslutning af rundledere, flertrådet
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Tilslutning af rundledere, flertrådet AWG
- AWG 16 ‐ AWG 4
- Passer til skinner
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Mærkespænding
- 800 V AC
800 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
- Overspændingskategori
- 4
- Forureningsgrad
- 3
- Normer
- IEC/EN 61439-1
- UL 508
- Mærkestødspænding Uimp
- 8 kV
- Rated insulation voltage
- 800 V
- Power dissipation (max.)
- 7 W
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 2XB
- Operation humidity max
- 90 %
- Driftstemperatur
- -5 °C...55 °C
- Opbevaringstemperatur
- -25 °C...75 °C
- Luftfugtighed (ikke kondenserende)
- 10...90 %
- Pakkestørrelse
- 4 stk.
- Nettovægt
- 1,2 kg
- Bruttovægt
- 1,656 kg
- Toldtarifnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177997264
- ETIM 9
- EC001531
- Produktbeskrivelse
-
RX tilslutningsadapter 3-polet, BH: 27x240 mm, ledningstilslutning maks. 16 mm²