RiLineX connection adaptor

Best.-nr.: RX 9360210

Tilslutningsadapter RiLineX samleskinneplatform til skruefastgørelse.

Best.-nr.:
RX 9360210
Fordele
Mounting on the busbar system and cable connection with just one screw
Materiale
Polyamid (PA 6)
Brandegenskaber iht. UL 94
Farve
RAL 9005
Rated current of round conductor
320 A
Rated current of round conductor (UL)
280 A
Elektriske værdier UL (SCCR)
10 kA - 600 V, RMS
100 kA - 600 V, Circuit Breaker maks. 250 A, DIVQ/7
100 kA – 600 V, Fuse Class J maks. 200 A, JDDZ/7
Ledningsafgang
foroven/forneden
Til skinnesystem med centerafstand
60 mm
Antal poler
3-polet
Passende til skinnesystem
RiLineX
RiLine60
Dimensioner
Bredde: 63,2 mm
Højde: 239,4 mm
Dybde: 79,2 mm
Tilslutning af rundledere
2,5 ‐ 70 mm²
Tilslutning af rundledere, tyndtrådet med ledningstylle
6 ‐ 50 mm²
Tilslutning af rundledere, tyndtrådet med ledningstylle AWG
AWG 10 ‐ AWG 1
Tilslutning af rundledere, enkelttrådet
2,5 ‐ 16 mm²
Tilslutning af rundledere, enkelttrådet AWG
AWG 14 ‐ AWG 6
Tilslutning af rundledere, flertrådet
6 ‐ 70 mm²
Tilslutning af rundledere, flertrådet AWG
AWG 10 ‐ AWG 2/0
Klemplads til lamelkobberskinner (B x H)
13 x 5 mm
Passer til skinner
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Mærkespænding
800 V AC
800 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Overspændingskategori
4
Forureningsgrad
3
Normer
IEC/EN 61439-1
UL 508
Mærkestødspænding Uimp
8 kV
Rated insulation voltage
800 V
Power dissipation (max.)
14 W
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 2XB
Operation humidity max
90 %
Driftstemperatur
-5 °C...55 °C
Opbevaringstemperatur
-25 °C...75 °C
Luftfugtighed (ikke kondenserende)
10...90 %
Pakkestørrelse
4 stk.
Nettovægt
1,776 kg
Bruttovægt
1,925 kg
Toldtarifnummer
85369010
EAN
4028177997257
ETIM 9
EC001531
Produktbeskrivelse
RX tilslutningsadapter 3-polet, BH: 63x240 mm, ledningstilslutning maks. 70 mm², klemrum BH: 13x5 mm
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Dokumentationer
Quick guide
Safety instructions
Vejledning
Datablade
Generelle tekniske informationer