RiLineX connection adaptor

Best.-nr.: RX 9360220

Tilslutningsadapter RiLineX samleskinneplatform til skruefastgørelse.

Best.-nr.:
RX 9360220
Fordele
Mounting on the busbar system and cable connection with just one screw
Materiale
Polyamid (PA 6)
Brandegenskaber iht. UL 94
Farve
RAL 9005
Mærkestrøm (UL)
400 A
Rated current of round conductor
450 A
Rated current of round conductor (UL)
400 A
Elektriske værdier UL (SCCR)
27,5 kA - 600 V, RMS
100 kA – 600 V, afbryder maks. 600 A, DIVQ/7
100 kA – 600 V, 600 A, Class J, JDDZ/7
Ledningsafgang
foroven/forneden
Til skinnesystem med centerafstand
60 mm
Antal poler
3-polet
Passende til skinnesystem
RiLineX
RiLine60
Dimensioner
Bredde: 90,5 mm
Højde: 239,4 mm
Dybde: 94,6 mm
Tilslutning af rundledere
10 ‐ 150 mm²
Tilslutning af rundledere, tyndtrådet med ledningstylle
16 ‐ 150 mm²
Tilslutning af rundledere, tyndtrådet med ledningstylle AWG
AWG 6 ‐ AWG 250
Tilslutning af rundledere, enkelttrådet
10 ‐ 16 mm²
Tilslutning af rundledere, enkelttrådet AWG
AWG 8 ‐ AWG 6
Tilslutning af rundledere, flertrådet
25 ‐ 150 mm²
Tilslutning af rundledere, flertrådet AWG
AWG 250
Klemplads til lamelkobberskinner (B x H)
20 x 20 mm
Passer til skinner
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Mærkespænding
1.000 V AC
1.500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Overspændingskategori
4
Forureningsgrad
3
Normer
IEC/EN 61439-1
UL 508
Mærkestødspænding Uimp
12 kV
Rated insulation voltage
1.000 V
Power dissipation (max.)
19 W
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 2XB
Operation humidity max
90 %
Driftstemperatur
-5 °C...55 °C
Opbevaringstemperatur
-25 °C...75 °C
Luftfugtighed (ikke kondenserende)
10...90 %
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,7 kg
Bruttovægt
0,815 kg
Toldtarifnummer
85369010
EAN
4028177997240
ETIM 9
EC001531
Produktbeskrivelse
RX tilslutningsadapter 3-polet, BH: 90x240 mm, ledningstilslutning maks. 150 mm², klemrum BH: 20x20 mm
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Dokumentationer
Quick guide
Safety instructions
Vejledning
Datablade
Generelle tekniske informationer