RiLineX connection adaptor

Best.-nr.: RX 9360230

Tilslutningsadapter RiLineX samleskinneplatform til skruefastgørelse.

Best.-nr.:
RX 9360230
Fordele
Mounting on the busbar system and cable connection with just one screw
Materiale
Polyamid (PA 6)
Brandegenskaber iht. UL 94
Farve
RAL 9005
Rated current of round conductor
630 A
Rated current of round conductor (UL)
600 A
Rated current of laminated copper bar
790 A
Rated current of laminated copper bar (UL)
760 A
Elektriske værdier UL (SCCR)
27,5 kA - 600 V, RMS
100 kA - 600 V, Circuit Breaker maks. 400 A, DIVQ/7
100 kA - 600 V, Fuse Class L maks. 1200 A, JDDZ/7
Ledningsafgang
foroven/forneden
Til skinnesystem med centerafstand
60 mm
Antal poler
3-polet
Passende til skinnesystem
RiLineX
RiLine60
Dimensioner
Bredde: 126,8 mm
Højde: 239,4 mm
Dybde: 104,6 mm
Tilslutning af rundledere
95 ‐ 240 mm²
Tilslutning af rundledere, tyndtrådet med ledningstylle
95 ‐ 240 mm²
Tilslutning af rundledere, tyndtrådet med ledningstylle AWG
AWG 3/0 ‐ AWG 450
Tilslutning af rundledere, flertrådet
95 ‐ 240 mm²
Tilslutning af rundledere, flertrådet AWG
AWG 3/0 ‐ AWG 450
Tilslutning af sektorledere, enkelttrådet
120 ‐ 240 mm²
Tilslutning af sektorledere, enkelttrådet AWG
AWG 4/0 - AWG 450 kcmil
Tilslutning af sektorledere, flertrådet
95 ‐ 240 mm²
Tilslutning af sektorledere, flertrådet AWG
AWG 3/0 - AWG 450 kcmil
Connection sector conductor (max.)
240 mm²
Klemplads til lamelkobberskinner (B x H)
24 x 20 mm
Mærkespænding
1.000 V AC
1.500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Overspændingskategori
4
Forureningsgrad
3
Normer
IEC/EN 61439-1
UL 508
Mærkestødspænding Uimp
12 kV
Rated insulation voltage
1.000 V
Power dissipation (max.)
20 W
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 2XB
Operation humidity max
90 %
Driftstemperatur
-5 °C...55 °C
Opbevaringstemperatur
-25 °C...75 °C
Luftfugtighed (ikke kondenserende)
10...90 %
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
1,5 kg
Bruttovægt
1,62 kg
Toldtarifnummer
85369010
EAN
4028177997233
ETIM 9
EC001531
Produktbeskrivelse
RX tilslutningsadapter 3-polet, BH: 128x240 mm, ledningstilslutning maks. 240 mm², klemrum BH: 24x20 mm
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Dokumentationer
Quick guide
Safety instructions
Vejledning
Datablade
Generelle tekniske informationer