- Best.-nr.:
- RX 9360240
- Fordele
- Fastgørelse på samleskinne og kabeltilslutning med kun én skrue
- Materiale
- Polyamid (PA 6)
Brandegenskaber iht. UL 94
- Farve
- RAL 9005
- Rated current of round conductor
- 680 A
- Rated current of round conductor (UL)
- 640 A
- Rated current of laminated copper bar
- 870 A
- Rated current of laminated copper bar (UL)
- 840 A
- Elektriske værdier UL (SCCR)
- 27,5 kA - 600 V, RMS
- 100 kA – 600 V, afbryder maks. 600 A, DIVQ/7
- 100 kA - 600 V, Fuse Class L maks. 1600 A, JDDZ/7
- Ledningsafgang
- foroven/forneden
- Til skinnesystem med centerafstand
- 60 mm
- Antal poler
- 3-polet
- Passende til skinnesystem
- RiLineX
- RiLine60
- Dimensioner
- Bredde: 145 mm
Højde: 239,4 mm
Dybde: 104,6 mm
- Tilslutning af rundledere
- 95 ‐ 300 mm²
- Tilslutning af rundledere, tyndtrådet med ledningstylle
- 95 ‐ 300 mm²
- Tilslutning af rundledere, tyndtrådet med ledningstylle AWG
- AWG 3/0 ‐ AWG 550
- Tilslutning af rundledere, flertrådet
- 95 ‐ 300 mm²
- Tilslutning af rundledere, flertrådet AWG
- AWG 3/0 ‐ AWG 550
- Tilslutning af sektorledere, enkelttrådet
- 120 ‐ 240 mm²
- Tilslutning af sektorledere, enkelttrådet AWG
- AWG 4/0 - AWG 450 kcmil
- Tilslutning af sektorledere, flertrådet
- 95 ‐ 300 mm²
- Tilslutning af sektorledere, flertrådet AWG
- AWG 3/0 - AWG 550 kcmil
- Passer til skinner
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Mærkespænding
- 1.000 V AC
1.500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
- Overspændingskategori
- 4
- Forureningsgrad
- 3
- Normer
- IEC/EN 61439-1
- UL 508
- Mærkestødspænding Uimp
- 12 kV
- Rated insulation voltage
- 1.000 V
- Power dissipation (max.)
- 28 W
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 2XB
- Operation humidity max
- 90 %
- Driftstemperatur
- -5 °C...55 °C
- Opbevaringstemperatur
- -25 °C...75 °C
- Luftfugtighed (ikke kondenserende)
- 10...90 %
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 1,8 kg
- Bruttovægt
- 1,849 kg
- Toldtarifnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177997219
- ETIM 9
- EC001531
- Produktbeskrivelse
-
RX tilslutningsadapter 3-polet, BH: 145x240 mm, ledningstilslutning maks. 300 mm², klemrum BH: 24x20 mm