RiLineX connection adaptor

Best.-nr.: RX 9361300

RiLineX connection adaptor for 60 mm busbar systems. To fit double connection (bar). Freely selectable phase difference. Only suitable for 10 mm busbars.

Best.-nr.:
RX 9361300
Fordele
Mounting on the busbar system and cable connection with just one screw
Materiale
Polyamid (PA 6)
Brandegenskaber iht. UL 94
Farve
RAL 9005
Rated current of laminated copper bar
1.500 A
Rated current of laminated copper bar (UL)
1.380 A
Elektriske værdier UL (SCCR)
52,5 kA - 600 V, RMS
100 kA – 480 V, afbryderr maks. 800 A, DIVQ/7
100 kA - 600 V, Fuse Class L maks. 2000 A, JDDZ/7
Ledningsafgang
foroven/forneden
Til skinnesystem med centerafstand
60 mm
Antal poler
1-polet
Passende til skinnesystem
RiLineX
RiLine60
Dimensioner
Bredde: 72,3 mm
Højde: 119,4 mm
Dybde: 117,4 mm
Klemplads til lamelkobberskinner (B x H)
50 x 10 mm
Passer til skinner
15 x 10 mm
20 x 10 mm
30 x 10 mm
Mærkespænding
1.000 V AC
1.500 V DC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Overspændingskategori
4
Forureningsgrad
3
Normer
IEC/EN 61439-1
UL 508
Mærkestødspænding Uimp
12 kV
Rated insulation voltage
1.000 V
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 2XB
Operation humidity max
90 %
Driftstemperatur
-5 °C...55 °C
Opbevaringstemperatur
-25 °C...75 °C
Luftfugtighed (ikke kondenserende)
10...90 %
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,65 kg
Bruttovægt
0,688 kg
Toldtarifnummer
85369010
ETIM 9
EC001531
Produktbeskrivelse
RiLineX connection adaptor for 60 mm busbar systems. To fit double connection (bar). Freely selectable phase difference. Only suitable for 10 mm busbars.
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Dokumentationer
Quick guide
Safety instructions
Datablade
Generelle tekniske informationer