- Artikelnummer:
- RX 9360.512
- Udgave
- Easy Fix
- Fordele
- Direct mounting of moulded-case circuit-breakers (MCCBs) on the board
- Snap-on mounting up to 250 A and simple adjustment to busbar thickness 5/10 mm
- Fast, simple pre-assembly of standard market switch types outside of the enclosure
- Materiale
- Polyamid (PA 6)
Brandegenskaber iht. UL 94
- Farve
- RAL 9005
RAL 35745
- Leveringsomfang
- 3 connection space covers
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 2XB
- Mærkestrøm maks.
- 250 A
- Mærkestrøm (UL)
- 210 A
- Mærkestødspænding Uimp
- 12 kV
- Målespænding
- 690 V AC
690 V DC
600 V AC (UL)
- Rated insulation voltage
- 1.000 V
- Overspændingskategori
- 4
- Forureningsgrad
- 3
- Antal poler
- 3-polet
- Ledningsafgang
- forneden
- Tilslutningstype (elektrisk)
- Skrue M8
- Passer til producent (type)
- ABB (S3 150, S3 225, S3, T3, T4, XT3, XT4, FE160, FE250)
- Chint (NM8N-250, NM1-250H, NXM-250S, NXMS-250)
- Eaton (LZMB2-A160, LZMB2-A250)
- Fuji Electric (BW160_-3P, BW250_-3)
- Hager (P250)
- Himel (HDM3-160, HDM3-250, HDM3L-160, HDM3L-250)
- Hyundai Electric (160, 250AF)
- Legrand (DPX250, DPX³ 250)
- LS Electric (250AF, TS250)
- Mitsubishi (NF125-SGV, NF160-SGV, NF250-SV)
- OEZ (BD250)
- Rockwell (140G-J0F3-D25)
- Sassin (3SM8N-225, 3SM8L-225)
- Schneider (EZC250H,NS100, NS160, NS250, NSX100, NSX160, NSX250, GV5)
- Schrack (MC2)
- Siemens (3VA20, 3VA21, 3VA22, 3VT2, 3RV1063, 3RV1363, 3RV1364, VL160/3VL2)
- Terasaki (S160, S250, H250)
- Passende til skinnesystem
- RiLineX
- RiLine60
- Frekvens på grundsvingning
- 50...60 Hz
- Luftfugtighed (ikke kondenserende)
- 10...90 %
- Passer til skinner
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Driftstemperatur
- -25 °C...55 °C
- Opbevaringstemperatur
- -25 °C...75 °C
- Dimensioner
- Bredde: 105 mm
Højde: 252 mm
Dybde: 63 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 1,7 kg
- Bruttovægt
- 1,792 kg
- Kobberandel (kg/styk)
- 0,608
- Toldtarifnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177997134
- ETIM 9
- EC001531
- Produktbeskrivelse
-
RX CB component adaptor 250 A, 3-pole, design: Easy Fix, cable outlet at the bottom, W: 105 mm