- Artikelnummer:
- RX 9360.513
- Udgave
- Easy Fix
- Fordele
- Direct mounting of moulded-case circuit-breakers (MCCBs) on the board
- Snap-on mounting up to 250 A and simple adjustment to busbar thickness 5/10 mm
- Fast, simple pre-assembly of standard market switch types outside of the enclosure
- Materiale
- Polyamid (PA 6)
Brandegenskaber iht. UL 94
- Farve
- RAL 9005
RAL 35745
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 2XB
- Mærkestrøm maks.
- 250 A
- Mærkestrøm (UL)
- 210 A
- Mærkestødspænding Uimp
- 12 kV
- Rated voltage
- 690 V AC
690 V DC
600 V AC (UL)
- Rated insulation voltage
- 1.000 V
- Overspændingskategori
- 4
- Forureningsgrad
- 3
- Antal poler
- 3-polet
- Ledningsafgang
- foroven
- Tilslutningstype (elektrisk)
- Skrue M8
- Passende til skinnesystem
- RiLineX
- RiLine60
- Frekvens på grundsvingning
- 50...60 Hz
- Luftfugtighed (ikke kondenserende)
- 10...90 %
- Passer til skinner
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Driftstemperatur
- -25 °C...55 °C
- Opbevaringstemperatur
- -25 °C...75 °C
- Dimensioner
- Bredde: 105 mm
Højde: 252 mm
Dybde: 63 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Produktbeskrivelse
-
RX CB component adaptor 250 A, 3-pole, design: Easy Fix, cable outlet at the top, W: 105 mm