RiLineX CB-komponentadapter

Best.-nr.: RX 9360535

RiLineX CB-komponentadapter (3-polet, maks. 630 A) for 60 mm samleskinner. Komponentbredden er 140 mm. Takket være "Easy-Fix"-konceptet kan adapter- og afbrydermontering udføres uafhængigt af hinanden. Dette koncept er tilgængeligt for alle gængse producenter. Adapteren har snap-on-montering uden brug af værktøj med semiautomatisk tilpasning til skinne­tykkelser mellem 5 og 10 mm. Ledningsudgangen kan tilpasses individuelle krav ved enkelt ombygning til udgang nederst eller øverst.

Best.-nr.:
RX 9360535
Udgave
Easy Fix
Fordele
Direkte opbygning af kompakte effektafbrydere MCCB på boardet
Snap-on-montering op til 250 A og enkel indstilling til samleskinnetykkelse 5/10 mm
Hurtig og enkel montering af standardafbrydere uden for styreskabet
Materiale
Polyamid (PA 6)
Brandegenskaber iht. UL 94
Farve
RAL 9005
RAL 35745
Leveringsomfang
Inkl. 3 tilslutnings-dæksler
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 2XB
Mærkestødspænding Uimp
12 kV
Mærkespænding
690 V AC
690 V DC
600 V AC (UL)
Rated insulation voltage
1.000 V
Overspændingskategori
4
Forureningsgrad
3
Klemplads til lamelkobberskinner (B x H)
29 x 10 mm
Antal poler
3-polet
Ledningsafgang
foroven/forneden
Tilslutningstype (elektrisk)
Skrue M10
Passer til producent (type)
Our selection aid, available in the Downloads section, helps you to easily find a matching component adaptor.
Passende til skinnesystem
RiLineX
RiLine60
Frekvens på grundsvingning
50...60 Hz
Luftfugtighed (ikke kondenserende)
10...90 %
Passer til skinner
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Driftstemperatur
-25 °C...55 °C
Opbevaringstemperatur
-25 °C...75 °C
Dimensioner
Bredde: 145 mm
Højde: 325,8 mm
Dybde: 76,4 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
5 kg
Bruttovægt
5,206 kg
Kobberandel (kg/styk)
2,64
Toldtarifnummer
85369095
EAN
4028177997110
ETIM 9
EC001531
Produktbeskrivelse
RX CB-komponentadapter 630 A, 3-polet, udførelse: Easy Fix, B: 140 mm
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Dokumentationer
Quick guide
Safety instructions
Selection guide
Vejledning
Datablade
Generelle tekniske informationer