- Best.-nr.:
- RX 9360612
- Udgave
- Universal
- Fordele
- Direkte opbygning af kompakte effektafbrydere MCCB på boardet
- Snap-on mounting up to 250 A and simple adjustment to busbar thickness 5/10 mm
- Fast, simple pre-assembly of standard market switch types outside of the enclosure
- Materiale
- Polyamid (PA 6)
Brandegenskaber iht. UL 94
- Farve
- RAL 9005
RAL 35745
- Leveringsomfang
- 3 connection space covers
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 2XB
- Mærkestødspænding Uimp
- 12 kV
- Mærkespænding
- 690 V AC
690 V DC
600 V AC (UL)
- Rated insulation voltage
- 1.000 V
- Overspændingskategori
- 4
- Forureningsgrad
- 3
- Klemplads til lamelkobberskinner (B x H)
- 15 x 6 mm
- Antal poler
- 3-polet
- Ledningsafgang
- forneden
- Tilslutningstype (elektrisk)
- Skrue M8
- Passer til producent (type)
- Our selection aid, available in the Downloads section, helps you to easily find a matching component adaptor.
- Passende til skinnesystem
- RiLineX
- RiLine60
- Frekvens på grundsvingning
- 50...60 Hz
- Luftfugtighed (ikke kondenserende)
- 10...90 %
- Passer til skinner
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Driftstemperatur
- -25 °C...55 °C
- Opbevaringstemperatur
- -25 °C...75 °C
- Dimensioner
- Bredde: 108,7 mm
Højde: 251,4 mm
Dybde: 62,8 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 1,472 kg
- Bruttovægt
- 1,474 kg
- Kobberandel (kg/styk)
- 0,608
- Toldtarifnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177997080
- ETIM 9
- EC001531
- Produktbeskrivelse
-
RiLineX CB component adaptor (3-pole, max. 250 A) for 60 mm busbar systems. The device width is 105 mm. The "Universal" variant with U nuts offers maximum flexibility for switch mounting. The adaptor features tool-free snap-on mounting. Version for cable outlet at the bottom.