RiLineX endemodulssæt, 3-polet, til det modulære RiLineX board, egnet til overbygning. Med dette sæt etableres venstre og højre boardafslutning inkl. gennemgående berøringsbeskyttelse. Enheder kan placeret på endemodulerne. Ved anvendelse af endemodulssættet Plus opnås der 36 mm ekstra installationsplads på RiLineX-boardet.
- Best.-nr.:
- RX 9360102
- Fordele
- Skalerbare systemlængder med basismoduler
- Enkel montage
- Skalerbar mærkestrøm med variable skinnetværsnit
- Testet kortslutningsstyrke op til maks. 65 kA
- Egnet til anvendelser i vekselstrømsområdet op til 1000 V AC og jævnstrøm op til 1500 V DC
- null
- Berøringsbeskyttelse op til IP 2XB, kan opgraderes til IP 3X
- Testet og certificeret efter IEC og UL
- Enkel forlængelse og sammenbygning
- Materiale
- Polyamid (PA 6)
Brandegenskaber iht. UL 94 - Farve
- RAL 35745
- Leveringsomfang
- Board endeelement, venstre
Board endeelement, højre
Inkl. montagematerialer - Passer til best.nr.
- 9360.110
- 9360.120
- 9360.150
- Antal poler
- 3-polet
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 0,99 kg
- Bruttovægt
- 1,146 kg
- Toldtarifnummer
- 85369010
- Produktbeskrivelse
- RiLineX endemodulssæt til det 3-polede modulære RiLineX board. Med dette sæt etableres venstre og højre boardafslutning inkl. gennemgående berøringsbeskyttelse. Dette endemodulssæt er velegnet til overbygning. Leveringsomfanget indeholder et venstre endemodul og et højre endemodul samt fastgørelsesmateriale.
- Dokumentationer
- Info sheet
- Safety instructions
- Vejledning