RiLineX kontakt beskyttelse. Kun ved anvendelse af RiLineX på RiLine60 samleskinne.
- Best.-nr.:
- RX 9365025
- Materiale
- Hård PVC
Brandegenskaber iht. UL 94 - Farve
- RAL 7035
- Pakkestørrelse
- 4 stk.
- Nettovægt
- 0,7 kg
- Bruttovægt
- 0,842 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 4,66
- Toldtarifnummer
- 39162000
- ETIM 9
- EC002270
- Produktbeskrivelse
- RiLineX kontakt beskyttelse. Kun ved anvendelse af RiLineX på RiLine60 samleskinne. Længde: 1200 mm