RiLineX sikringsholder

Best.-nr.: RX 9360802

RiLineX sikringsholder til 60 mm samleskinner. Til smeltesikring D 01 (med pasring) og D 02 (E18). Med optisk LED-sikringsovervågning. Til sikker kontakt med sikringen er enheden udstyret med sikringsholdere i stedet for skruekapper. Disse kan aflåses, når de er åbne, og plomberes, når de er lukkede. En trækfjederklemme op til 16 mm² i 45° vinkel sikrer enkel ledertilslutning. Adaptor er velegnet til snap-on-montering uden brug af værktøj og er udstyret med en semiautomatisk tilpasning til skinner på 5 og 10 mm.

Best.-nr.:
RX 9360802
Fordele
Sikker kontaktering af sikringsindsatserne (uden skruekapper)
Værktøjsløs montage og enkel indstilling til skinnens tykkelse 5/10 mm
Sikringsovervågning via LED'er
Spændingskontrol via separat åbning
Vedligeholdelsesfri fjederklemme til tilslutning af ledere op til 16 mm²
Fuldstændig berøringsbeskyttelse uden yderligere tilbehør som skruehætter
Produktændring
(Sekundær)
Materiale
Polyamid (PA 6)
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Farve
RAL 35745
RAL 9005
Leveringsomfang
4 sikringselementer
12 reduktionsindsatser til D 01-sikringer
Tilslutningstype (elektrisk)
Trækfjederklemme
Mærkestrøm maks.
63 A
Mærkedriftsspænding
400 V AC
Ledningsafgang
forneden
Antal poler
3-polet
Passende til skinnesystem
RiLineX
RiLine60
Dimensioner
Bredde: 26,8 mm
Højde: 253,8 mm
Dybde: 89,8 mm
Tilslutning af rundledere
16 mm²
Passer til skinner
Højde: 5, 10 mm
Passer til skinner
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Mærkespænding
400 V AC
Overspændingskategori
4
Forureningsgrad
3
Normer
IEC/DIN EN 60 947-3
Isolationsmærkespænding Ui
1.000 V
Tabseffekt maks.
5,5 W
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 2XB
Maks. driftsluftfugtighed
90 %
Driftstemperatur
-5 °C...55 °C
Opbevaringstemperatur
-25 °C...75 °C
Luftfugtighed (ikke kondenserende)
10...90 %
Driftskategori
AC-21B (400 V/100 A)
Sikringsindsatse
D 02-E 18
Brandbelastning
4,613 MJ/m²
Pakkestørrelse
4 stk.
Nettovægt
1,432 kg
Bruttovægt
1,437 kg
Kobberandel (kg/styk)
0,07
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
9,55
Toldtarifnummer
85369095
ETIM 9
EC001644
Produktbeskrivelse
RX sikringsholder 63 A, 3-polet, D 02-E 18, med LED, B: 27 mm
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
PCF-declaration
Dokumentationer
Quick guide
Safety instructions
Vejledning