RiLineX sikringsholder til 60 mm samleskinner. Til smeltesikring D 01 (med pasring) og D 02 (E18). Med elektronisk og optisk LED-sikringsovervågning via meldingskontakter. Til sikker kontakt med sikringen er enheden udstyret med sikringsholdere i stedet for skruekapper. Disse kan aflåses, når de er åbne, og plomberes, når de er lukkede. En trækfjederklemme op til 16 mm² i 45° vinkel sikrer enkel ledertilslutning. Adaptor er velegnet til snap-on-montering uden brug af værktøj og er udstyret med en semiautomatisk tilpasning til skinner på 5 og 10 mm.
- Best.-nr.:
- RX 9360805
- Udgave
- med elektronisk sikringsovervågning
- Fordele
- Sikker kontaktering af sikringsindsatserne (uden skruekapper)
- Værktøjsløs montage og enkel indstilling til skinnens tykkelse 5/10 mm
- Sikringsovervågning via LED'er
- Spændingskontrol via separat åbning
- Vedligeholdelsesfri fjederklemme til tilslutning af ledere op til 16 mm²
- Fuldstændig berøringsbeskyttelse uden yderligere tilbehør som skruehætter
- Produktændring
- (Sekundær)
- Materiale
- Polyamid (PA 6)
Brandegenskaber iht. UL 94-V0 - Farve
- RAL 35745
RAL 9005 - Leveringsomfang
- 4 sikringselementer
12 reduktionsindsatser til D 01-sikringer - Tilslutningstype (elektrisk)
- Trækfjederklemme
- Mærkestrøm maks.
- 63 A
- Mærkedriftsspænding
- 400 V AC
- Ledningsafgang
- forneden
- Antal poler
- 3-polet
- Passende til skinnesystem
- RiLineX
- RiLine60
- Dimensioner
- Bredde: 35,8 mm
Højde: 253,8 mm
Dybde: 89,8 mm - Tilslutning af rundledere
- 16 mm²
- Passer til skinner
- Højde: 5, 10 mm
- Passer til skinner
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Mærkespænding
- 400 V AC
- Overspændingskategori
- 4
- Forureningsgrad
- 3
- Normer
- IEC/DIN EN 60 947-3
- Isolationsmærkespænding Ui
- 1.000 V
- Tabseffekt maks.
- 5,5 W
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 2XB
- Maks. driftsluftfugtighed
- 90 %
- Driftstemperatur
- -5 °C...55 °C
- Opbevaringstemperatur
- -25 °C...75 °C
- Luftfugtighed (ikke kondenserende)
- 10...90 %
- Driftskategori
- AC-21B (400 V/100 A)
- Sikringsindsatse
- D 02-E 18
- Brandbelastning
- 5,995 MJ/m²
- med elektronisk sikringsovervågning
- Ja
- Pakkestørrelse
- 4 stk.
- Nettovægt
- 1,796 kg
- Bruttovægt
- 1,8 kg
- Kobberandel (kg/styk)
- 0,07
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 12,02
- Toldtarifnummer
- 85369095
- ETIM 9
- EC001644
- Produktbeskrivelse
- RX sikringsholder 63 A, 3-polet, D 02-E 18, med LED og sikringsovervågning, B: 36 mm
- Dokumentationer
- Quick guide
- Safety instructions
- Vejledning