Kompakt RiLineX-sikringsholder til montering på samleskinner til 60 mm samleskinner. Til cylindersikring 10 x 38 mm med optisk LED-sikringsovervågning. Til sikker kontakt med cylindersikringen er enheden udstyret med specielle sikringsholdere. Disse kan aflåses, når de er åbne, og plomberes, når de er lukkede. Trækfjederklemmer op til 6 mm² i 45° vinkel gør ledertilslutning enkel. Monteres nemt uden værktøj med snap-on funktion og automatisk tilpasning til skinner på 5 eller 10 mm.
- Best.-nr.:
- RX 9364022
- Fordele
- Sikker kontaktering af sikringsindsatserne (uden skruekapper)
- Værktøjsløs montage og enkel indstilling til skinnens tykkelse 5/10 mm
- Sikringsovervågning via LED'er
- Spændingskontrol via separat åbning
- Vedligeholdelsesfri fjederklemme til tilslutning af ledere op til 16 mm²
- Fuldstændig berøringsbeskyttelse uden yderligere tilbehør som skruehætter
- Produktændring
- (Sekundær)
- Materiale
- Polyamid (PA 6)
Brandegenskaber iht. UL 94-V0 - Farve
- RAL 35745
RAL 9005 - Tilslutningstype (elektrisk)
- Trækfjederklemme
- Mærkestrøm maks.
- 32 A
- Mærkedriftsspænding
- 400 V AC
- Ledningsafgang
- forneden
- Antal poler
- 3-polet
- Passende til skinnesystem
- RiLineX
- RiLine60
- Dimensioner
- Bredde: 17,8 mm
Højde: 262,5 mm
Dybde: 95 mm - Tilslutning af rundledere, tyndtrådet med ledningstylle
- 1,5 ‐ 6 mm²
- Tilslutning af rundledere, tyndtrådet med ledningstylle AWG
- AWG 16 ‐ AWG 10
- Tilslutning af rundledere, flertrådet
- 1,5 ‐ 6 mm²
- Tilslutning af rundledere, flertrådet AWG
- AWG 16 ‐ AWG 10
- Passer til skinner
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Mærkespænding
- 400 V AC
- Overspændingskategori
- 4
- Forureningsgrad
- 3
- Normer
- IEC/DIN EN 60 947-3
- Isolationsmærkespænding Ui
- 800 V
- Tabseffekt maks.
- 3 W
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 2XB
- Maks. driftsluftfugtighed
- 90 %
- Driftstemperatur
- -5 °C...55 °C
- Opbevaringstemperatur
- -25 °C...75 °C
- Luftfugtighed (ikke kondenserende)
- 10...90 %
- Driftskategori
- AC-20B (400 V/100 A)
- Sikringsindsatse
- 10 x 38 mm
- Brandbelastning
- 3,565 MJ/m²
- Pakkestørrelse
- 4 stk.
- Nettovægt
- 1,008 kg
- Bruttovægt
- 1,014 kg
- Kobberandel (kg/styk)
- 0,043
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 6,72
- Toldtarifnummer
- 85369095
- ETIM 9
- EC001644
- Produktbeskrivelse
- RX sikringsholder 32 A, 3-polet, 10 x 38 mm, med LED, B: 18 mm
- Dokumentationer
- Quick guide
- Safety instructions
- Vejledning