RiLineX sikringsholder

Best.-nr.: RX 9364024

Kompakt RiLineX sikringsholder til 60 mm samleskinner. Til cylindriksikring 10 × 38 mm med elektronisk og optisk LED-sikringsovervågning via meldingskontakter. Til sikker kontakt med cylindersikringen er enheden udstyret med specielle sikringsholdere. Disse kan aflåses, når de er åbne, og plomberes, når de er lukkede. Trækfjederklemmer op til 6 mm² i 45° vinkel gør ledertilslutning enkel. Monteres nemt uden værktøj med snap-on funktion og automatisk tilpasning til skinner på 5 eller 10 mm.

Best.-nr.:
RX 9364024
Udgave
med elektronisk sikringsovervågning
Fordele
Sikker kontaktering af sikringsindsatserne (uden skruekapper)
Værktøjsløs montage og enkel indstilling til skinnens tykkelse 5/10 mm
Sikringsovervågning via LED'er
Spændingskontrol via separat åbning
Vedligeholdelsesfri fjederklemme til tilslutning af ledere op til 16 mm²
Fuldstændig berøringsbeskyttelse uden yderligere tilbehør som skruehætter
Produktændring
(Sekundær)
Materiale
Polyamid (PA 6)
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Farve
RAL 35745
RAL 9005
Tilslutningstype (elektrisk)
Trækfjederklemme
Mærkestrøm maks.
32 A
Mærkedriftsspænding
400 V AC
Ledningsafgang
forneden
Antal poler
3-polet
Passende til skinnesystem
RiLineX
RiLine60
Dimensioner
Bredde: 26,8 mm
Højde: 262,5 mm
Dybde: 95 mm
Tilslutning af rundledere, tyndtrådet med ledningstylle
1,5 ‐ 6 mm²
Tilslutning af rundledere, tyndtrådet med ledningstylle AWG
AWG 16 ‐ AWG 6
Tilslutning af rundledere, flertrådet
1,5 ‐ 6 mm²
Tilslutning af rundledere, flertrådet AWG
AWG 16 ‐ AWG 10
Passer til skinner
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Mærkespænding
400 V AC
Overspændingskategori
4
Forureningsgrad
3
Normer
IEC/DIN EN 60 947-3
Isolationsmærkespænding Ui
800 V
Tabseffekt maks.
3 W
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 2XB
Maks. driftsluftfugtighed
90 %
Driftstemperatur
-5 °C...55 °C
Opbevaringstemperatur
-25 °C...75 °C
Luftfugtighed (ikke kondenserende)
10...90 %
Driftskategori
AC-20B (400 V/100 A)
Sikringsindsatse
10 x 38 mm
Brandbelastning
4,767 MJ/m²
med elektronisk sikringsovervågning
Ja
Pakkestørrelse
4 stk.
Nettovægt
1,4 kg
Bruttovægt
1,412 kg
Kobberandel (kg/styk)
0,043
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
9,36
Toldtarifnummer
85369095
ETIM 9
EC001644
Produktbeskrivelse
RX sikringsholder 32 A, 3-polet, 10 x 38 mm, med LED og sikringsovervågning, B: 27 mm
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
PCF-declaration
Dokumentationer
Quick guide
Safety instructions
Vejledning