RiLineX sikringsholder

Kompakt RiLineX sikringsholder klasse CC til 60 mm samleskinnesystemer. Til cylindersikring klasse CC (30 A) med optisk LED-sikringsovervågning. Til sikker kontakt med cylindersikringen er enheden udstyret med specielle sikringsholdere. Disse kan aflåses, når de er åbne, og plomberes, når de er lukkede. Trækfjederklemmer op til 6 mm² i 45° vinkel gør ledertilslutning enkel. Monteres nemt uden værktøj med snap-on funktion og automatisk tilpasning til skinner på 5 eller 10 mm. Afhængigt af udførelsen også tilgængelig med elektronisk sikringsovervågning (ESÜ).