Kompakt RiLineX sikringsholder klasse CC til 60 mm samleskinnesystemer. Til cylindersikring klasse CC (30 A) med optisk LED-sikringsovervågning. Til sikker kontakt med cylindersikringen er enheden udstyret med specielle sikringsholdere. Disse kan aflåses, når de er åbne, og plomberes, når de er lukkede. Trækfjederklemmer op til 6 mm² i 45° vinkel gør ledertilslutning enkel. Monteres nemt uden værktøj med snap-on funktion og automatisk tilpasning til skinner på 5 eller 10 mm. Inklusive elektronisk sikringsovervågning.
- Best.-nr.:
- RX 9364004
- Fordele
- Værktøjsløs montage og enkel indstilling til skinnens tykkelse 5/10 mm
- For Class CC fuse to UL 248-4
- UL-listed, approved to UL 4248
- Innovative swivel mechanism, selective replacement of individual fuse inserts supported
- Readily accessible push-in connections in the lower section
- Fuse removal tools included with the supply
- Can be locked and prepared for a lead seal
- med elektronisk sikringsovervågning
- Materiale
- Polyamid (PA 6)
Brandegenskaber iht. UL 94-V0 - General colour
- RAL 9005
- RAL 35745
- Mærkestrøm (maks.)
- 30 A
- Tilslutningstype (elektrisk)
- Trækfjederklemme
- Mærkedriftsspænding
- 600 V AC
- Elektriske værdier UL (SCCR)
- 200 kA – 600 V, Fuse Class CC maks. 30 A, JDDZ/7
- Antal poler
- 3-polet
- Dimensioner
- Bredde: 27 mm
Højde: 263 mm
Dybde: 123,5 mm - Tilslutning af rundledere, tyndtrådet med ledningstylle
- 1,5 ‐ 6 mm²
- Passer til skinner
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Sikringsindsatse
- Class CC
- Til sikringstype (Class)
- Sikringsklasse CC
- Pakkestørrelse
- 4 stk.
- Nettovægt
- 1,2 kg
- Bruttovægt
- 1,406 kg
- Toldtarifnummer
- 85369095
- Godkendelser
- UL + C-UL (listed)
- Dokumentationer
- Safety instructions
- Vejledning