RiLineX NH-sikringsadskiller

Best.-nr.: RX 9362005

RiLineX NH-sikringslastadskiller størrelse 00 til 60 mm samleskinnesystemer Toppladen er låsbar og plomberbar og har visuel overvågning af sikringer. Sikker spændingsmåling foretages via integrerede målepunkter i låget. For nemmere vedligeholdelse har NH-sikringslastadskilleren en parkeringsposition. Udførelse med skruetilslutning størrelse M8. Kabeludgang kan omstilles individuelt til øverst eller nederst. Inklusive elektronisk sikringsovervågning.

Best.-nr.:
RX 9362005
Udgave
med elektronisk sikringsovervågning
Til 60 mm skinnesystemer
med elektronisk sikringsovervågning
Fordele
Låg: Med lås og mulighed for plombering
Spændingskontrol via separat åbning
Snap-on-montering op til 250 A og enkel indstilling til samleskinnetykkelse 5/10 mm
Ombygning af kabeludgang uden brug af værktøj
Parkeringsposition til enkel vedligeholdelse
Alle varianter også med elektronisk sikringsovervågning
Materiale
Polyamid (PA 6)
Brandegenskaber iht. UL 94
Kontaktbaner: Elektrolytkobber, forsølvet
Farve
RAL 9005
RAL 35745
Leveringsomfang
Inkl. tilslutningsstik til elektrisk sikringsovervågning
Til skinnesystem med centerafstand
60 mm
Ledningsafgang
foroven/forneden
Tilslutningstype (elektrisk)
Skrue M8
Sikringsindsatse
NH 00
NH 000
Mærkedriftsspænding
690 V AC
Til NH-størrelse
00
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (sikringsindsatse)
Dimensioner
Bredde: 106 mm
Højde: 229,5 mm
Dybde: 104,5 mm
Driftstemperatur
-5 °C...35 °C
Opbevaringstemperatur
-25 °C...70 °C
Passer til skinner
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Passende til skinnesystem
RiLineX
RiLine60
Antal poler
3-polet
Driftskategori
AC-23B (400 V/100 A)
AC-22B (500 V/100 A)
AC-21B (690 V/100 A)
DC-22B (250 V/100 A)
Forureningsgrad
3
med elektronisk sikringsovervågning
Ja
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 2XB
Brandbelastning
16,6 MJ/m²
Tabseffekt maks.
19 W
Effekttab pr. smelteindsats (maks.)
12 W
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
1,135 kg
Bruttovægt
1,155 kg
Kobberandel (kg/styk)
0,363
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
7,71
Toldtarifnummer
85369095
ETIM 9
EC001040
Produktbeskrivelse
RX NH-sikringslastadskiller str. 00, 160 A, 3-polet, skrue M8, med sikringsovervågning 800 V
Godkendelser
CQC-CCC
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
PCF-declaration
Dokumentationer
Quick guide
Safety instructions
Vejledning