RiLineX NH-sikringsadskiller

Best.-nr.: RX 9362140

RiLineX NH-sikringslastadskiller størrelse 1 til 60 mm samleskinnesystemer Toppladen er låsbar og plomberbar og har visuel overvågning af sikringer. Sikker spændingsmåling foretages via integrerede målepunkter i låget. For nemmere vedligeholdelse har NH-sikringslastadskilleren en parkeringsposition. Tilslutning med rammeklemme til runde ledere fra min. 50 til maks. 150 mm². Kabeludgang kan omstilles individuelt til øverst eller nederst.

Best.-nr.:
RX 9362140
Udgave
Til 60 mm skinnesystemer
Fordele
Låg: Med lås og mulighed for plombering
Spændingskontrol via separat åbning
Snap-on-montering op til 250 A og enkel indstilling til samleskinnetykkelse 5/10 mm
Ombygning af kabeludgang uden brug af værktøj
Parkeringsposition til enkel vedligeholdelse
Alle varianter også med elektronisk sikringsovervågning
Materiale
Polyamid (PA 6)
Brandegenskaber iht. UL 94
Kontaktbaner: Elektrolytkobber, forsølvet
Farve
RAL 9005
RAL 35745
Til skinnesystem med centerafstand
60 mm
Ledningsafgang
foroven/forneden
Tilslutningstype (elektrisk)
Rammeklemme
Sikringsindsatse
NH 1
Mærkedriftsspænding
690 V AC
Til NH-størrelse
1
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (sikringsindsatse)
Dimensioner
Bredde: 181,5 mm
Højde: 298 mm
Dybde: 116,7 mm
Driftstemperatur
-5 °C...35 °C
Opbevaringstemperatur
-25 °C...70 °C
Passer til skinner
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Passende til skinnesystem
RiLineX
RiLine60
Antal poler
3-polet
Driftskategori
AC-23B (400 V/100 A)
AC-22B (500 V/100 A)
AC-21B (690 V/100 A)
DC-22B (250 V/100 A)
DC-21B (440 V/100 A)
Forureningsgrad
3
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
IP 2XB
Brandbelastning
40,51 MJ/m²
Tabseffekt maks.
51 W
Effekttab pr. smelteindsats (maks.)
23 W
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
2,607 kg
Bruttovægt
2,781 kg
Kobberandel (kg/styk)
0,8
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
17,58
Toldtarifnummer
85369095
ETIM 9
EC001040
Produktbeskrivelse
RX NH-sikringslastadskiller str. 1, 250 A, 3-polet, rammeklemme
Godkendelser
CQC-CCC
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
PCF-declaration
Dokumentationer
Quick guide
Safety instructions
Vejledning