RiLineX NH-sikringslastadskiller størrelse 000 til 60 mm samleskinnesystemer Toppladen er låsbar og plomberbar og har visuel overvågning af sikringer. Sikker spændingsmåling foretages via integrerede målepunkter i låget. For nemmere vedligeholdelse har NH-sikringslastadskilleren en parkeringsposition. Tilslutning med rammeklemme til runde ledere fra min. 1,5 til maks. 50 mm². Kabeludgang foroven.
- Best.-nr.:
- RX 9362422
- Udgave
- Til 60 mm skinnesystemer
- Fordele
- Låg: Med lås og mulighed for plombering
- Spændingskontrol via separat åbning
- Snap-on-montering op til 250 A og enkel indstilling til samleskinnetykkelse 5/10 mm
- Ombygning af kabeludgang uden brug af værktøj
- Parkeringsposition til enkel vedligeholdelse
- Alle varianter også med elektronisk sikringsovervågning
- Materiale
- Polyamid (PA 6)
Brandegenskaber iht. UL 94
Kontaktbaner: Elektrolytkobber, forsølvet - Farve
- RAL 9005
RAL 35745 - Til skinnesystem med centerafstand
- 60 mm
- Ledningsafgang
- foroven
- Tilslutningstype (elektrisk)
- Rammeklemme
- Sikringsindsatse
- NH 000
- Isolationsmærkespænding Ui
- 1.000 V
- Mærkestrøm maks.
- 125 A
- Mærkedriftsspænding
- 690 V AC
- Til NH-størrelse
- 000
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (sikringsindsatse)
- Dimensioner
- Bredde: 53 mm
Højde: 212 mm
Dybde: 103 mm - Driftstemperatur
- -5 °C...35 °C
- Opbevaringstemperatur
- -25 °C...70 °C
- Passer til skinner
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Passende til skinnesystem
- RiLineX
- RiLine60
- Antal poler
- 3-polet
- Driftskategori
- AC-23B (400 V/100 A)
- AC-22B (500 V/100 A)
- AC-21B (690 V/100 A)
- DC-22B (250 V/100 A)
- Forureningsgrad
- 3
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 2XB
- Brandbelastning
- 10,84 MJ/m²
- Tilslutning af rundledere, tyndtrådet uden ledningstylle
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Tilslutning af rundledere, tyndtrådet med ledningstylle
- 1,5 ‐ 50 mm²
- Tabseffekt maks.
- 36 W
- Effekttab pr. smelteindsats (maks.)
- 9 W
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,65 kg
- Bruttovægt
- 0,706 kg
- Kobberandel (kg/styk)
- 0,475
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 4,53
- Toldtarifnummer
- 85369095
- ETIM 9
- EC001040
- Produktbeskrivelse
- RX NH-sikringslastadskiller str. 000, 125 A, 3-polet, udgang øverst, rammeklemme
- Dokumentationer
- Quick guide
- Safety instructions
- Vejledning