RiLineX NH-sikringslastadskiller størrelse 00 til montageplader. Toppladen er låsbar og plomberbar og har visuel overvågning af sikringer. Sikker spændingsmåling foretages via integrerede målepunkter i låget. For nemmere vedligeholdelse har NH-sikringslastadskilleren en parkeringsposition. Tilslutning med rammeklemme til runde ledere fra min. 1,5 til maks. 95 mm².
- Best.-nr.:
- RX 9363030
- Udgave
- med elektronisk sikringsovervågning
Til montageplader - Fordele
- Låg: Med lås og mulighed for plombering
- Spændingskontrol via separat åbning
- Ombygning af kabeludgang uden brug af værktøj
- Parkeringsposition til enkel vedligeholdelse
- Alle varianter også med elektronisk sikringsovervågning
- Materiale
- Polyamid (PA 6)
Brandegenskaber iht. UL 94
Kontaktbaner: Elektrolytkobber, forsølvet - Farve
- RAL 9005
RAL 35745 - for mounting plate assembly
- Ja
- Ledningsafgang
- foroven/forneden
- Tilslutningstype (elektrisk)
- Rammeklemme
- Sikringsindsatse
- NH 00
- NH 000
- Isolationsmærkespænding Ui
- 1.000 kV
- Mærkedriftsspænding
- 690 V AC
- Til NH-størrelse
- 00
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (sikringsindsatse)
- Dimensioner
- Bredde: 106 mm
Højde: 194 mm
Dybde: 86,1 mm - Tilslutning af rundledere
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Driftstemperatur
- -5 °C...35 °C
- Opbevaringstemperatur
- -25 °C...70 °C
- Antal poler
- 3-polet
- Driftskategori
- AC-23B (400 V/100 A)
- AC-22B (500 V/100 A)
- AC-21B (690 V/100 A)
- DC-22B (250 V/100 A)
- Forureningsgrad
- 3
- Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529
- IP 2XB
- Brandbelastning
- 11,56 MJ/m²
- Tilslutning af rundledere, tyndtrådet uden ledningstylle
- 1,5 ‐ 95 mm²
- Tilslutning af rundledere, tyndtrådet med ledningstylle
- 1,5 ‐ 95 mm²
- Tværsnit rundleder
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Tabseffekt maks.
- 16 W
- Effekttab pr. smelteindsats (maks.)
- 12 W
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,809 kg
- Bruttovægt
- 0,829 kg
- Kobberandel (kg/styk)
- 0,268
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 5,47
- Toldtarifnummer
- 85369095
- ETIM 9
- EC001040
- Produktbeskrivelse
- RX NH-sikringslastadskiller str. 00, 160 A, 3-polet, rammeklemme, montagepladeopbygning
- Dokumentationer
- Quick guide
- Safety instructions
- Vejledning